피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
피드백
도움말
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
피드백
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
Deutsch
품질보증 정보
카탈로그: ABA BEUL
생성됨: 27.01.2023
카탈로그의 특징:
Zentrale Verwaltung mit dem CADENAS Qualitätstool PARTproject QA
Elektronischen Testlauf bestanden (CAD-Kompatibilität gegeben)
Nur eindeutige Benennungen enthalten -> volle ERP-Kompatibilität
ABA BEUL
ABA Spülstation ABA-flow Comfort 2
ABA BEUL
ABA-flow® Spülstationen Trinkwasserhygiene mit System
Spülstation ABA-flow® Comfort
Spülstation ABA-flow® Comfort
Powered by
CAD모델 선택
{aba_beul/aba-flow_spulstationen_trinkwasserhygienemitsystem/spulstation_aba-flow_comfort/spulstation_aba-flow_comfort/aba_flow_71230.prj},{NB=71230.106.2-(0)},{SA810ID03=71230.106.2},{SA700ID06=0.24},{SA700ID35=4},{SA700ID07=90},{IDNR=1},{DN=15},{SA700ID04_=5},{SA700ID08=16},{SA700ID15_=0},{SA700ID23_=1},{PREVIEW=../bilder/alb_c_71230.png},{SA010ID04=ABA BEUL GmbH},{SA010ID02=17},{SA010ID03=201601},{SA700ID04=Entnahmearmatur,eigensicher},{SA810ID04=71230.106.2},{SA810ID06=4042816415643},{SA810ID10=ABA Spülstation ABA-flow Comfort 2 GA},{SA100ID04=Entnahmearmaturen},{SA110ID04=ABA Spülstation ABA-flow Comfort 2 GA (Außengewinde), Gehäusewerkstoff Rotguss},{SA200ID03=Durchgang},{SA250ID03=Mit Absperrung},{SA300ID03=Außengewinde},{SA350ID03=Trinkwasser (kalt und warm) },{SA400ID03=Rotguss},{SA700ID05=20},{SA700ID32=20},{LOD=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
1
LINA
BOM
SA010ID04
Herstellername
ⁿ/ₐ
SA010ID02
Blattnummer der Richtlinie
ⁿ/ₐ
SA010ID03
Ausgabedatum (Monat) der Richtlinie
ⁿ/ₐ
SA700ID04
Armaturtyp
ⁿ/ₐ
SA810ID03
Bestell-Nummer
ⁿ/ₐ
SA810ID04
DataNorm-Nummer
ⁿ/ₐ
SA810ID06
GTIN-Nummer
ⁿ/ₐ
SA810ID10
Beschreibungstext
ⁿ/ₐ
SA100ID04
Armaturenart
ⁿ/ₐ
SA110ID04
Armaturen-Typbezeichnung
ⁿ/ₐ
SA200ID03
Gehäusebauformen
ⁿ/ₐ
SA300ID03
Anschlussarten
ⁿ/ₐ
SA400ID03
Gehäusewerkstoff
ⁿ/ₐ
SA700ID32
Nennmaß
ⁿ/ₐ
SA700ID34
Nenndruck PN
ⁿ/ₐ
SA700ID06
kvs-Wert
[m³/h]
SA700ID35
min. Betriebstemperatur
[°C]
SA700ID07
max. Betriebstemperatur
[°C]
SA010ID05
Revisionsdatum der Datei
ⁿ/ₐ
SA700ID08
max. Betriebsdruck
[bar]
SA700ID15
Voreinstellbar/Einsatz
ⁿ/ₐ
SA700ID23
Schallschutzklasse, DIN 4109
ⁿ/ₐ
71230.106.2
ABA BEUL GmbH
17
201601
Entnahmearmatur,eigensich...
71230.106.2
71230.106.2
4042816415643
ABA Spülstation ABA-flow ...
Entnahmearmaturen
ABA Spülstation ABA-flow ...
Durchgang
Außengewinde
Rotguss
20
16
0.24
4
90
20220810
16
Nein
Schallschutzklasse 1, DIN...
미리보기
3D
치수도
2D