피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
피드백
도움말
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
피드백
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Afag
생성됨: 01.06.2023
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Afag
Proximity switchs
Afag
Handling Components
Accessories
Proximity switchs
Powered by
CAD모델 선택
I 4x25 mm - Proximity switch 4mm PNP (OPENER)
26.04.2022
I - M8 x 1/50 - Proximity switch, pluggable / screwable
26.04.2022
I - 6.5 x 35 mm - Proximity switch with LED pluggable
26.04.2022
I - 6.5 x 44mm - Proximity switches with LED, screwable
26.04.2022
50313987 - INI c10x19.5-Em-PNP-NO-M8x1
26.04.2022
50536020 - INI c10x19.5-Em-PNP-NO-M8x1-black
26.04.2022
50562677 - INI c10x20-EM-PNP-NO-M8x1
26.04.2022
50428013 - INI 8x8x38.5-Sn1.5-PNP-NO-M8x1
26.04.2022
50033432 - INI c10x28.5-Em-PNP-NO-M8x
26.04.2022
50448225 - INI M4x12-Sn0.8-PNP-NO
26.04.2022
50448226 - INI d3x12-Sn0.8-PNP-NO
26.04.2022
powered by
3D CAD, CAE 및 BIM 모델을 위한 시각적 검색 엔진