피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
피드백
도움말
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
피드백
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
IFC 4.0 제작
언어선택:
English
italiano
English
complete Shut-off valve pneumatic - SV 1/2 052 PNEUMATIC
Aircomp
Air preparation
10 electrical shut-off valves
line 052 1-2
pneumatic shut-off valve
Powered by
CAD모델 선택
{aircomp/trattamento_aria/10_valvole_sezionamento/linea_052_1-2/valvola_di_sezionamento_pneumatico/valvola_sezionamento_completa.prj},{NB=0522600902},{CODE=0522600902},{REF=SV 1/2 052 PNEUMATIC},{QMAX=2580},{QS=1000},{C=G1/2”},{CS=G1/4\"},{PMAX=10},{PMIN=3},{CPN=AU.Ø4},{T=-5 / +50},{CP=80},{P=0,28},{NBCUSTOM=0522600902},{CSVPATH=D:\\QuicknSimple\\Import_Catalogs\\trattamento_aria20230328\\10_valvole_sezionamento\\linea_052_1-2\\valvola_di_sezionamento_pneumatico\\valvola_sezionamento_completa\\052_svp.csv},{NNCUSTOM=Valvola sezionamento pneumatica completa},{NTCUSTOM=SV 1/2 052 PNEUMATIC},{LINACUSTOM=0522600902},{STEPFILE=052 SV 12 Pneumatico},{PNGFILE=052_svp_image},{DWGFILE=052_svp_drawing},{PRJNAME=valvola_sezionamento_completa}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
1
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
QMAX
Flow rate (P1= 10 bar DP= 1 bar)
[Nl/min]
QS
Exhaust Flow rate (P1=10 bar DP= 1 bar)
[Nl/min]
C
IN-OUT Connections
[Pollici]
CS
exhaust port
[Pollici]
PMAX
Max Inlet pressure
[bar]
PMIN
Minimum working pressure
[bar]
CPN
pneumatic connection
[mm]
T
Working temperature
[°C]
CP
Max Torque
[Nm]
P
Weight
[Kg]
0522600902
0522600902
SV 1/2 052 PNEUMATIC
2580
1000
G1/2”
G1/4"
10
3
AU.Ø4
-5 / +50
80
0,28
미리보기
3D
치수도
2D