您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
歡迎
CAD模型
回饋
幫助
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
歡迎
CAD模型
回饋
幫助
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
English
ISO straight fitting,Anaflex Click,IP 69 nickel plated brass - Multiflex Anaflex fittings
Anamet Europe
Multiflex conduit systems
Multiflex conduit Anaflex
ISO straight fitting,Anaflex Click
Powered by
CAD模型選擇
{anamet_europe/3_multiflex_conduit_systems/3a_anaflex_conduit/anaflex_conduit_fittings/fam_41_fitting_male_iso.prj},{NB=842.016.0},{CNSORDERNO=842.016.0},{T=M16x1.5},{ST=DN12},{T1=16.000},{P=1.500000},{ID=10.0},{A=47},{B=12},{CSW=24},{C=27.0},{C1=19.3},{LC=25.7},{LC1=10.2},{ESW=22},{E=24.2},{LE=5.5},{CNSQUANTITY=10},{WEIGHT=0.059},{CNSMAT=Messing-vernickelt},{INFO=PDF Info},{GEWX=20},{GEWZ=1.500},{GEWT=24.000},{VERS=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
生成CAD模型
生成PDF資料表
1
2
3
4
5
LINA
明細表
CNSORDERNO
Article No.
ⁿ/ₐ
T
Thread
ⁿ/ₐ
ST
Size
ⁿ/ₐ
ID
Min. Internal Diameter
[mm]
A
Length
[mm]
B
Length
[mm]
CSW
Width across flats
[mm]
C
Diameter
[mm]
C1
[mm]
LC
Length
[mm]
LC1
Length
[mm]
ESW
Width across flats
[mm]
E
Diameter
[mm]
LE
Length
[mm]
CNSQUANTITY
Package size
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg/100]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
CNSMAT
Material
ⁿ/ₐ
842.016.0
842.016.0
M16x1.5
DN12
10.0
47
12
24
27.0
19.3
25.7
10.2
22
24.2
5.5
10
0.059
0.006
Nickel plated brass
842.017.0
842.017.0
M20x1.5
DN12
10.0
48
13
24
27.0
19.3
25.7
10.2
22
24.2
5.5
10
0.061
0.006
Nickel plated brass
842.020.0
842.020.0
M20x1.5
DN16
14.0
54
13
29
32.7
24.6
31.0
13.0
27
29.5
6.5
10
0.090
0.009
Nickel plated brass
842.025.0
842.025.0
M25x1.5
DN20
18.0
60
15
36
40.0
30.0
32.7
13.0
34
37.0
7.0
5
0.156
0.008
Nickel plated brass
842.032.0
842.032.0
M32x1.5
DN25
24.0
60
15
42
46.0
36.5
32.7
13.0
40
43.0
7.0
5
0.216
0.011
Nickel plated brass
Previews
3D
尺寸
2D